Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Cena
187 500 USD
Rok
2015
Przebieg, godzin
2301 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 323FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXCF00530
Nr ew. wew.5CR5800
Numer kataloguCU2331674
Rok produkcji2015
Godzin2301 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaTopeka Area, KS
Wycena
Cena bez VAT187 500 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Dodatkowe informacjeSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE - WORK READY

COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
EXPORT PKG, BUCKET PIN
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
323FL 2015
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
FOLEY EQUIPMENT COMPANYPatrz ekwipunekStrona internetowaWybierz kontakt
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon