Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Preis
196.667 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2003 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 323FL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.XCF00826
Gerätenummer27934
KatalognummerCU4271923
Baujahr2015
Std2003 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortMemphis, TN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.196.667 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*AIR CLEANER, STANDARD CGC
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CAT GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*COLD WEATHER PKG READY
*COMBINED CIR STP PKG
*CONTROL, FINE SWING
*COUNTERWEIGHT, 9,040LBS
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*CYLINDER, BKT CGC
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*CYLINDER, STICK W/O SLCV
*FILMS, CAB, ANSI
*FRAME, SWING, STANDARD
*FRONT LINES, PIN GRABBER QC
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LINES-HP, 9'6'' STICK
*LINES-HP, BOOM
*LINES-QC, BOOM
*PILOT LINES, BOOM UP STD
*PILOT LINES, SDRV STD
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*STICK, 9'6'' B1 HD CGC
*SUCTION LINES, PUMP STD
*TRACK, 31" TG (GLT)
*WIPER-RADIAL, W/O LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 FROM FACTORY
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC B
FRONT SCREEN
*FILMS, OUTSIDE, ANSI
323F TOOL CTRL (DLO) H130 HAMMER
Vom Händler Zertifiziert
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATIONSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
CAT UsedEqSales
Telefon:+1 615 256 2424
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch