Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prix
182 534 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2231 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationKBY00164
N° de stock23001245
Numéro de catalogueCU4412043
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2231 h
PaysBelgique
EmplacementOverijse
Prix
Prix (hors TVA)182 534 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
SYSTÈME ANTIVOLANTI-THEFT SYSTEM
PLAQUE CECE PLATE
ÉclairageLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
BRAS, MOYENSTICK, MEDIUM
CLAPET DE RETENUE DE LA FLÈCHEBOOM CHECK VALVE
CLAPET DE RETENUE SUR BRASSTICK CHECK VALVE
Autres informationsPlates 700 mm triple grouser / Hydraulic Quick coupler CW40H with lifting hook / Bucket 1600 mm width
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Emmanuel BELPAIRE
Belgique
Téléphone:+32 475 841882
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone