Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Precio
159,558 USD
Año
2015
Horas de uso
1842 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 323FL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXCF00813
Numéro D'unidad0XCF00813
Numero de catálogoCU2409012
Año de fabricación2015
Horas de uso1842 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónLafayette, LA
Precio
Precio sin IVAUS$ 159,558
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónBATTERY, STANDARD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
CIRCUIT, MEDIUM PRESSURE
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-MP, 9'8"/9'6" STICK
LINES-MP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINE,PUMP MED PRESSURE
TRACK, 31" TG (GLT)
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
LOUISIANA CATVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Customer Support Rep
Teléfono:+1 866 843 7440
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono