Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Preţ
163.202 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
2177 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 323FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXCF00457
Numar de stoc intern0XCF00457
Număr de catalogCU2484983
An de fabricație2015
Ore de utilizare2177 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBaton Rouge, LA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA163.202 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiENDS: 1/10/20 - 2064 HOURS

BATTERY, STANDARD
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK TWJ STP PKG
LANE 2 ORDER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon