Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prezzo
170.200 USD
Anno
2016
Ore di utilizzo
3058 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323FL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieXCF01038
N. stockEQ0078351
Numero di catalogoCU4391783
Anno di costruzione2016
Ore di utilizzo3058 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaFL
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 170.200
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
IMPIANTI IDRAULICI AUSILIARIAUXILIARY HYDRAULICS
CARRO, LUNGOUNDERCARRIAGE, LONG
Altre informazioni18' 8" HD BOOM
34" TG TRACK
9' 6" HD STICK
B1-LINKAGE
COMBINED CIRCUIT
FINE SWING CONTROL
GRADE CONTROL
HI-AMBIENT COOLING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Telefono:+1 305 423 0053
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente