Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prijs
137.788 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
1772 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 323FL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerXCF00572
Voorraad nummer0XCF00572
Catalogus nummerCU2401510
Jaar2015
Uren1772 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBaton Rouge, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 137.788
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieBUCKET-HD, 48" 1.56 YD3
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
BATTERY, STANDARD
JOYSTICK TWJ STP PKG
LANE 2 ORDER
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon