Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prix
182 600 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
2594 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationXCF00600
N° de stock5CR5822
Numéro de catalogueCU2349987
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation2594 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementWichita, KS
Prix
Prix (hors TVA)182 600 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations.
- FOLEY WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

323FL 2015
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
LINES-QC, R9'6" STICK
LINES-QC, REACH BOOM
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF W/O BKT QC B
STARTING, COLD WEATHER, JS
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TRACK, 31" TG (GLT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
FOLEY EQUIPMENT COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Contact Us
Téléphone:+316 943 4211
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone