Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Prix
188 200 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2222 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationXCF01183
N° de stockEQ0051459
Numéro de catalogueCU2510683
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2222 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFL
Prix
Prix (hors TVA)188 200 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CARBURANT DIESEL À TRÈS FAIBLE TENEUR EN SOUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
Autres informations18' 8" HD BOOM
31" TG
9' 6" HD STICK
B1-LINKAGE
COMBINED CURCUIT
FINE SWING CONTROL
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Téléphone:+1 305 423 0053
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone