Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Preţ
168.918 USD
Fabricatie
2015
Citirea kilometrajului
1936 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 323FL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereXCF00690
Numar de stoc intern0XCF00690
Număr de catalogCU2401509
An de fabricație2015
Ore de utilizare1936 h
TaraStatele Unite ale Americii
Locatia masiniiBaton Rouge, LA
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA168.918 $
TVA-
Preţ incl. TVA-
Features
Alte informaţiiBATTERY, STANDARD
BUCKET-HD, 48" 1.56 YD3
COMBINED CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
FRONT LINES, PIN GRABBER QC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP, 9'6" STICK
LINES-HP, REACH BOOM
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
QUICK DRAINS, READY (OIL)
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUCTION LINES, PUMP STD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG (GLT)
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
LOUISIANA CATConsultați InventarulwebsiteSelecteaza modul de contact
Customer Support Rep
Telefon:+1 866 843 7440
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon