Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Cena
227 200 USD
Rok
2016
Przebieg, godzin
1296 h
E-mail x
Nazwa

Mój adres e-mail*

Adres e-mail znajomego*

Wiadomość:

Podstawowe informacje
MarkaCaterpillar 323FL
Grupa produktówKoparki gąsienicowe
Numer fabrycznyXCF01022
Nr ew. wew.EQ0077671
Numer kataloguCU4370453
Rok produkcji2016
Godzin1296 h
KrajStany Zjednoczone USA
LokalizacjaFL
Wycena
Cena bez VAT227 200 $
VAT-
Cena z VAT-
Features
Akcesoria
UKŁAD KLIMATYZACJIAIR CONDITIONER
ŁĄCZE PRODUCT LINKPRODUCT LINK
OświetlenieLIGHTING
OLEJ NAPEDOWY O BARDZO NISKIEJ ZAWARTOSCI SIARKIULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
PODWOZIE, DŁUGIEUNDERCARRIAGE, LONG
Dodatkowe informacje18' 8" HD REACH BOOM
31" TG TRACK
COMBINED CURCUIT
FINE SWING CONTROL
GRADE CONTROL
HYDRAULIC THUMB
B1-LINKAGE
HYDRAULIC PIN GRABBER
9' 6" HD STICK
Wyślij ofertę
Wszystko gotowe!

Twoja oferta została pomyślnie przekazana. Sprzedawca wkrótce się z Tobą skontaktuje!

Wyślij wiadomość do sprzedawcy
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Telefon:+1 305 423 0053
Komentarze
Nazwisko:Firma:E-mail:Telefon:Miasto:Kraj:
Chcę aby sprzedający odpowiedział przez:poprzez e-mailPrzez telefon