Caterpillar 323EL

Caterpillar 323EL

Prix
152 418 USD
Année
2016
Heures d'utilisation
2987 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRAP01114
N° de stockRAP01114
Numéro de catalogueCU4406757
Année De Fabrication2016
Heures d'utilisation2987 h
PaysAllemagne
EmplacementLaatzen
Prix
Prix (hors TVA)152 418 $
TVA (19%)28 959 $
Prix (TVA incluse)181 378 $
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
OPERATING WEIGHT: 23.2 T
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
ENGINEPOWER: 165 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Marc Buesing
Allemagne
Téléphone:+49 5102 7002 11
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone