Caterpillar 323E

Caterpillar 323E

Precio
107,706 USD
Año
2012
Horas de uso
5272 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 323E
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieYRP00140
Numéro D'unidad22039850
Numero de catálogoCU4296434
Año de fabricación2012
Horas de uso5272 h
PaísFrancia
UbicaciónAix-en-provence, 13
Precio
Precio sin IVAUS$ 107,706
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN DE BROCA DE ROCAROCK DRILL ARRANGEMENT
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
BRAZO, CORTOSTICK, SHORT
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
VÁLVULA DE RETENCIÓN DE LA PLUMABOOM CHECK VALVE
VÁLVULA DE RETENCIÓN DEL BRAZOSTICK CHECK VALVE
ACOPLADOR, HIDRÁULICOCOUPLER, HYDRAULIC
Más informaciónAM FM RADIO
COUPLER, QUICK
AUTO LUBE
STICK, MEDIUM
CARBODY, STANDARD
BOOM CHECK VALVE
STICK CHECK VALVE
AIR CONDITIONER
BOOM, 1 PIECE
AUXILIARY HYDRAULICS
LIGHTING
ROCK DRILL ARRANGEMENT
CE PLATE
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
pluma
  • 5700 mm
brazo
  • 2500 mm
cucharón
  • attache rapide hydraulique cw40sh
  • godet HD 1200 MM 40% (fissure apparente sur godet)
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJE50 %
Zapatas de cadena550 mm
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • FR-23
Certificado Por El Distribuidor
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
nadia tassefkoumte
Francia
Teléfono:+33 1 49228273
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono