Caterpillar 323 F L

Caterpillar 323 F L

Prezzo
195.000 USD
Anno
2017
Ore di utilizzo
1538 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 323 F L
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieYEJ10054
N. stockG16-831M
Numero di catalogoCU4269753
Anno di costruzione2017
Ore di utilizzo1538 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAsheville, NC
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 195.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
IlluminazioneLIGHTING
DIESEL A BASSISSIMO CONTENUTO DI ZOLFOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
BRACCIO, PEZZO 1BOOM, 1 PIECE
AVAMBRACCIO, MEDIOSTICK, MEDIUM
CARRO, LUNGOUNDERCARRIAGE, LONG
TELAIO CENTRALE STANDARDCARBODY, STANDARD
POLLICE BENNA, IDRAULICOTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Altre informazioniCAB • AIR • 42" BKT • HYD THUMB • ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL

ROLL ON-ROLL OFF
*ALARM, TRAVEL
*AIR CONDITIONER
*COVER, FENDER
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
*COOLING, HIGH AMBIENT
DECALS, EXTERIOR ANSI
BUCKET-HD, 42" 1.31 YD3
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*ENGINE HOOD
*WIPER-RADIAL, W/O LOWER
FRONT LINES, STD
*JOYSTICK, THUMB WHEEL
*PANEL, STD START SWITCH
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*AIR CLEANER, STANDARD
*SUN SCREEN (70/30)
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
*ROLLERS, HEAVY DUTY
STICK, 9'6'' B1 HD CGC
*STANDARD OIL
*GUARD, SWIVEL
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*CAT GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*PILOT LINES, SDRV STD
*MACHINE CONTROLLER STD
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*PILOT LINES, BUCKET STD
JOYSTICK TWJ STP PKG
*323F L HEX HEAVY CTWT
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*MIRROR, W/O GUARD
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
*CYLINDER, BOOM, HL
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
*CYLINDER, STICK W/O SLCV
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
ENGINE D8T20445
*PILOT LINES, BOOM UP STD
*PILOT LINES, STD AND HAMMER
*LINES, TRAVEL (STP)
*LINES, CYLINDER STD
*TANK, FUEL FOR REFUELING PUMP
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
*WASHER, WINDSHIELD
*CYLINDER, BKT CGC
*GUARD, BOTTOM
*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*VALVE, HYDRAULIC
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
*VALVE, ANTI DRIFT, BOOM
*ACCUMULATOR WITH CRN
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*SEAT BELT, 2"
*CONTROL, FINE SWING
*LINES, BDRV (STD)
TRACK, 31" TG HD (GLT) PRESS
*RADIO, 24V AM/FM
SUCTION LINES, PUMP STD
DECALS, CAB ANSI
*VALVE, ANTI DRIFT, STICK
TIP, PENETRATION PLUS
*FRAME, SWING, HEAVY DUTY
LANE 2 ORDER
STARTING, COLD WEATHER, JS
*COUNTERWEIGHT, 11,790LBS
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
Condizioni
Buono
Sufficiente
Scarso
  • caratteristiche generali
  • elementi per la sicurezza
  • indicatori, cabina dell'operatore, console
  • motore
  • circuito di raffreddamento
  • impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • impianti idraulici
  • braccio
  • avambraccio
  • benna
  • riduttori finali
  • telaio
caratteristiche generali
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDoor ding
  • SufficienteCAB VALANCE BENT _ Front right cab post is dented
  • Buono
  • No
  • No
  • No
elementi per la sicurezza
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Right front cab post is dented _ I would send pictures to Mark Shue
indicatori, cabina dell'operatore, console
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • SufficienteActive bucket position sensor code and laser receiver code
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • BuonoDec 2016
  • SufficienteCigarette burns on the bottom cushion Headrest mising
  • Buono
  • Buono
motore
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Red
  • N
circuito di raffreddamento
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • No
impianti elettrico, di avviamento e di carica
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
impianti idraulici
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono
braccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
avambraccio
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • 96"
benna
  • Buono
  • Buono
  • Buono
  • Buono25% worn
  • Cat
  • 42"
riduttori finali
  • Buono
  • Buono
telaio
Condizione Misura
(sx)
Misura
(dx)
% usura
(sx)
% usura
(dx)
Rulli portanti anteriori119.53
Rulli portanti posteriori119.53
Ruote folli anteriori19.26
Collegamenti10518
Perni & boccole (esterne)60.218
Rullo inferiore 1187
Rullo inferiore 2187
Rullo inferiore 417.53
Rullo inferiore 517.53
Rullo inferiore 717.53
Rullo inferiore 8187
Pattini dei cingoli (larghezza)31" 26.56
Telaio del cingolo - sinistroBuono
Telaio del cingolo - destroBuono
Perni e boccole sono stati girati?No
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CAROLINA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Gary Jarvis
Telefono:+1 704 731 7500
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente