Caterpillar 323 EL

Caterpillar 323 EL

Prix
135 368 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
4224 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 323 EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationRAP00822
N° de stock8U2896
Numéro de catalogueCU4246997
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation4224 h
PaysPays-Bas
EmplacementVuren
Prix
Prix (hors TVA)135 368 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsAll Functions / Quick Coupler / Automatic lubrication system / Airco / Rear view camera / Prep Cabin Clean Air / CE Certified / EPA

ORIGINAL COLOUR: CAT YELLOW
CE MARKED: YES
CERTIFICATES: EPA, CE
EPA MARKED: YES
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Kees Kolff
Pays-Bas
Téléphone:+31 183 51 50 70
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone