キャタピラー 322C L

キャタピラー 322C L

価格
49,000 USD
製造年
2003
使用時間数
9800 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 322C L
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーHEK00314C
ユニット番号EQ121307C
カタログ番号CU4395316
製造年2003
使用時間数9800 h
アメリカ
所在地Batavia, NY
価格
税別価格$49,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
照明LIGHTING
RADIORADIO
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
その他情報32" TRIPLE BAR GROUSER STEEL TRACKS
322C
BOOM, REACH
CAT 36" DIGGING BUCKET
ENCLOSED CAB W/HVAC CONTROLS
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
Brent Derosier
電話:+1 508 482 5742
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で