Caterpillar 322BL THB

Caterpillar 322BL THB

Prezzo
42.500 USD
Anno
1997
Ore di utilizzo
26426 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 322BL THB
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serie1YS00388
N. stock457383
Numero di catalogoCU4334592
Anno di costruzione1997
Ore di utilizzo26426 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBrighton, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 42.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniGUARD, VANDALISM
HAND CONTROL PATTERN CHANGER
HKX HYDRAULIC KIT
PROGRESSIVE LINK THUMB
STARTING AID, COLD WEATHER
STARTING AID, ETHER
STICK, 9'8"
TRACK GROUP
0P0800 / 26426 / 05/18/18
GUARD, BOTTOM,HEAVY DUTY
LINKAGE, BUCKET S FAMILY
1997 CATERPILLAR 322BL EXCAVATOR
42" HD BUCKET 1.5 CYD
AS IS / AS RECEIVED
BOOM, 19' 4"
BUMPER, RUBBER
CAT 3116 ENGINE
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente