Caterpillar 321DLCR

Caterpillar 321DLCR

Prezzo
89.000 USD
Anno
2008
Ore di utilizzo
6423 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 321DLCR
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieNAS00295
N. stockUT17024
Numero di catalogoCU4385971
Anno di costruzione2008
Ore di utilizzo6423 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaPittston, PA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 89.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioni1PC BOOM
31-1/2IN TG SHOES
9FT 6IN STICK
AUX HYD, COMBINED FUNCTION HYD
BUSHINGS RS/LS @ 60%
CARRIER ROLLERS R/L @ 67%
CAT 321D LCR EXCAVATOR
GROUSER HEIGHT RS/LS @ 78%
HYD QUICK COUPLER
HYD THUMB
IDLERS RS/LS @ 52%
LINKS RS/LS @ 82%
ROLLERS RS/LS @ 80%
SEGMENTS RS/LS @ 40%
TIER 3 ENGINE
UC INSPECT: 8-21-18
GP BUCKET
UNTURNED
CAB, AIR CONDITIONING
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INCVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Cleveland Brothers Used Equipment Team
Telefono:+1 866 532 9023
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente