Caterpillar 320FL

Caterpillar 320FL

Prix
163 392 USD
Année
2017
Heures d'utilisation
1716 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320FL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationYBM10041
N° de stockE133827
Numéro de catalogueCU2460458
Année De Fabrication2017
Heures d'utilisation1716 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementSafford, AZ
Prix
Prix (hors TVA)163 392 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
Autres informationsBOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: YES
ENCLOSED CAB
ENGINE TIER RATING: T4F
PRODUCT LINK:
STICK LENGTH: R9'6"
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
EMPIRE MACHINERYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment Staff
Téléphone:+1 480 633 4100
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone