Caterpillar 320ELRR

Caterpillar 320ELRR

Precio
150,880 USD
Año
2016
Horas de uso
2625 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320ELRR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieTFX01548
Numéro D'unidadE131008
Numero de catálogoCU2353184
Año de fabricación2016
Horas de uso2625 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónApache Junction, AZ
Precio
Precio sin IVAUS$ 150,880
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
HIGH AMBIENT COOLINGHIGH AMBIENT COOLING
ACOPLAMIENTO, RÁPIDOCOUPLER, QUICK
Más informaciónBOOM, ONE PIECE
BUCKET SIZE: YES
ENCLOSED CAB
ENGINE TIER RATING: T4I
GUARDING
PATTERN CHANGER
STICK LENGTH: 9'6" HD STICK
TRACK SHOE WIDTH/TYPE: 28" TG
PRODUCT LINK:
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
EMPIRE MACHINERYVer inventarioPágina WebContacto seleccionado
Used Equipment Staff
Teléfono:+1 480 633 4100
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono