Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Precio
157,850 USD
Año
2012
Horas de uso
3375 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320EL
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieWBK00307
Numéro D'unidadDG000172
Numero de catálogoCU4349780
Año de fabricación2012
Horas de uso3375 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónSC
Precio
Precio sin IVAUS$ 157,850
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
PLANCHA CECE PLATE
IluminaciónLIGHTING
COMBUSTIBLE DIESEL DE CONTENIDO ULTRABAJO DE AZUFREULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
SISTEMA HIDRÁULICO AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
BRAZO, MEDIOSTICK, MEDIUM
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
PULGAR, HIDRÁULICOTHUMB, HYDRAULIC
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
PROTECCIONESGUARDS
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Buenostraight
  • Buenostraight
  • Buenoall good condition
  • Regularscuffed
  • Buenobattery covers & hold downs intact
  • Buenogood condition
  • Buenohood hinges & latches well--prop in good condition--stack straight
  • Buenohinge latch & lock well
  • Buenono leaks found--cap intact
  • Buenoall straight
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenosome scuffing @ rear--counterweight
  • Buenointerior panels in good condition
  • Buenogrill clean & straight
  • Buenostraight--tool bpx dented slightly--see pictures
  • Buenostraight
  • machine in use
  • No
  • No
elementos de seguridad
  • Bueno
  • Buenocorrect charge
  • Buenocorrect decibel
  • Bueno
  • heavy duty guards front & top
  • plate intact
indicadores, estación del operador, consola
  • Buenocold a/c
  • Buenoclean
  • Buenolatch & release well
  • Buenono warnings illuminated
  • Buenomat intact
  • Buenomonitor in good condition
  • Regularfront glass cracked & broken
  • Buenogood heat
  • Bueno
  • Buenoshows 3225 hrs
  • BuenoPL641
  • Bueno3"
  • Bueno316-8881 SEAT, H-BACK, SUSPENSION--cloth in good condition
  • Buenoall working
  • Deficientearms bent--inop
  • correct decibel for travel alarm
  • 377-2770 CAMERA, REAR VIEW PKG
motor
  • Regulardirty
  • Buenoserpentine
  • Bueno
  • Buenono leaks found -- ADA008667A 108D CLEAN EMISSIONS MODULE TIER 4 - INTERIM
  • Bueno
  • Bueno
  • Buenono leaks fouind
  • No
  • No
  • No
  • Nonone found
  • No
  • red ELC
  • normal
  • clear
sistema de enfriamiento
  • Buenogood air flow--light build up
  • Buenoguard & shroud intact
  • Buenoserpentine belt
  • Buenoflexible
  • Buenogood air flow--light build up
  • Buenono leaks
  • Nonone found
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • Buenono issues
  • Buenoquad 12v
  • Bueno319-1179 LIGHTING, CAB (HALOGEN)
  • Buenoair inlet
  • Buenostarts well
  • Buenono issues
  • plumbed for ether--no bottle
  • 377-2770 CAMERA, REAR VIEW PKG
sistemas hidráulicos
  • Buenono leaks
  • Buenono leaks
  • Buenojoysticks in good condition
  • Bueno
  • Buenocompartment packed w/ debris--no leaks found--needs to be cleaned
  • Regularhyd oil level is low--not in sight glass
  • Buenono leaks
  • Buenono leaks found @ mcv--hyd oil level low
  • Buenono loose motion
  • Buenono leaks
  • Buenosmooth operation--no leaks found
  • Buenoworks well
  • Regularcap intact--no leaks--sight glass clear--LOW HYD OIL LEVEL, NOT IN SIGHT GLASS
  • Buenono leaks found
  • Bueno2 speed works well
  • full
pluma
  • Regularscuffed underside from thumb contact--see pictures
  • Bueno
  • Bueno
  • 18 8"
brazo
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • 9 6"
cucharón
  • Buenoplated well
  • Buenoonly slight play
  • Bueno
  • Buenostraight--side cutters in good condition
  • Buenogood condition
  • Buenogood condition
  • CAT
  • 48"
mandos final
  • Buenono leaks found--mud packed
  • Buenono leaks found--mud packed
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Zapata de cadena (ancho)31"31"
Bastidor de cadena - IzquierdaFairpacked w/ mud & debris
Bastidor de cadena - DerechaFairpacked w/ mud & debris
¿Pasadores y bujes girados?No
Vida útil promedio restante - TREN DE RODAJEestimate of 85% remaining on undercarriage as a whole
Notas - TREN DE RODAJE 1roller frames need to be cleaned
Zapatas de cadena31" triple grouser
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • see all customer & BMC service fecords
  • 377-2773 LINES-QC PKG (R-BOOM/96" STK) -- 377-2771 LINES-HP PKG (R-BOOM/96" STK)
  • 338-9881 QUICK DRAINS, READY (OIL) --hyd oil & engine oil
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
BLANCHARD MACHINERY CO.Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
USED EQUIPMENT TEAM
Teléfono:+1 8034658080
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono