キャタピラー 320EL

キャタピラー 320EL

価格
108,500 USD
製造年
2012
使用時間数
8269 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 320EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーWBK00731
ユニット番号I6964
カタログ番号CU2525502
製造年2012
使用時間数8269 h
アメリカ
所在地Shakopee, MN
価格
税別価格$108,500
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
補助油圧システムAUXILIARY HYDRAULICS
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
スティック、ミディアムSTICK, MEDIUM
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
その他情報31" TRACKS
36" DIG BUCKET
9' 6" STICK
REACH BOOM
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 普通
  • 普通
  • 良い
  • 良い
  • 普通some dents
  • 良いslight dent
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • 30%
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • red
  • normal
  • normal
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
油圧システム
  • 普通some wear in P & B
  • 良いhead end bearing has some wear
  • 不良worn
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • good
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 186"
スティック
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 96"
バケット
  • 良い
  • 不良wear at H link
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント1212
キャリヤ・ローラ・リア1212
アイドラ・フロント5224
リンク1818
ピンおよびブッシュ(外部)3024
ピンおよびブッシュ(内部)1010
セグメント5050
トラック・ローラ11010
トラック・ローラ21010
トラック・ローラ31010
トラック・ローラ41010
トラック・ローラ51010
トラック・ローラ61010
トラック・ローラ71010
トラック・ローラ81010
トラック・シュー(幅)31"31"3030
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ60%
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
ZIEGLER CAT在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment Sales
電話:+1 888 363 3921
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で