Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Preţ
107.939 USD
Fabricatie
2013
Citirea kilometrajului
6422 h
E-mail x
Nume

Adresa mea de e-mail:*

Adresa e-mail a prietenului meu:*

Informatii aditionale:

Informatii de baza
MarcaCaterpillar 320EL
Grup de produseExcavatoare pe senile
Numar de producereNAZ00804
Numar de stoc internNAZ00804
Număr de catalogCU4398014
An de fabricație2013
Ore de utilizare6422 h
TaraGermania
Locatia masiniiAlsfeld
Stabilirea pretului
Preţ excl. TVA107.939 $
TVA (19%)20.508 $
Preţ incl. TVA128.447 $
Features
Alte informaţiiOPERATING WEIGHT: 22.6 T
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 100 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 100 %
ENGINEPOWER: 152 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 100 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 100 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 100 %
CUTTING WIDTH: 2000 MM
Trimiteți o ofertă
Toate gata!

Oferta dvs. a fost trimisă cu succes. Vânzătorul va fi în contact în curând!

Mesaj vânzătorului
ZEPPELIN BAUMASCHINENConsultați InventarulSelecteaza modul de contact
Harald Diemel
Germania
Telefon:+49 6631 96010
Comentarii
Nume:Companie:E-mail:Numărul De Telefon Al Companiei:Oraș:Țară:
Doresc raspunsul vanzatorului prin:E-MailTelefon