Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prix
Sur Demande
Année
2014
Heures d'utilisation
2475 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationNAZ01663
N° de stockNAZ01663
Numéro de catalogueCU4401026
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation2475 h
PaysAllemagne
EmplacementGarching B. München
Prix
Prix (hors TVA)Sur Demande
TVA (19%)-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informationsUNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
OPERATING WEIGHT: 22.6 T
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
CUTTING WIDTH: 2100 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
ENGINEPOWER: 152 HP
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
ZEPPELIN BAUMASCHINENVoir l'inventaireChoisir le contact
Edmund Steininger
Allemagne
Téléphone:+49 89 32197111
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone