Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prezzo
129.500 USD
Anno
2013
Ore di utilizzo
1844 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieREE00455
N. stockREE455
Numero di catalogoCU4380467
Anno di costruzione2013
Ore di utilizzo1844 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaRussellville, AR
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 129.500
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniCAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 7,826LBS
COVER, FENDER, STANDARD
AIR CLEANER, STANDARD
CTRL,CNTR-LOCK COUPLER (ANSI)
ENGINE HOOD
FINAL DRIVE, STANDARD
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
HALOGEN LIGHT, R-BOOM
HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, BDRV (STD)
LINES, FRONT (QC)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-CYLINDER PKG
REGIONAL PKG (NACD) PL321
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
TANK, FUEL
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
RIGGS CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
RiggsCAT Used
Telefono:+1 501 5703444
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente