Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prix
129 739 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1423 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationWBK03578
N° de stock0WBK03578
Numéro de catalogueCU2316486
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1423 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementBossier City, LA
Prix
Prix (hors TVA)129 739 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Autres informations*320EL HYD EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER PKG
*ENGINE HOOD
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*REGIONAL PKG, NACD (PL321)
*ROLLERS, STANDARD
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*STANDARD OIL
*STARTING, COLD WEATHER, JS
*TANK, FUEL
*TRACK, 31" TG (GLT)
*VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
ANTIFREEZE, -50C (-58F)
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 CONFIG. FROM FACTORY
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
LOUISIANA CATVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Customer Support Rep
Téléphone:+1 866 843 7440
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone