Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prezzo
170.623 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
2767 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieWBK02986
N. stock0WBK02986
Numero di catalogoCU2440610
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo2767 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaBaton Rouge, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 170.623
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniENDS: 13DEC2020 - 4494 HOURS

AIR CLEANER, STANDARD
CAB STD PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER PKG
ENGINE HOOD
FRAME, SWING, STANDARD
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK STANDARD STP PKG
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF W/BUCKET, QC
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STANDARD OIL
STARTING, COLD WEATHER, JS
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL
TRACK, 31" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente