Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prix
108 000 USD
Année
2012
Heures d'utilisation
5183 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 320EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationWBK01411
N° de stock53749PE4T
Numéro de catalogueCU4258862
Année De Fabrication2012
Heures d'utilisation5183 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementRichmond, VA
Prix
Prix (hors TVA)108 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ENGINEENGINE
Autres informations**

*320EL HYD EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, STANDARD AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,826LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER PKG
*ENGINE HOOD
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*HALOGEN LIGHT, R-BOOM
*HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*REGIONAL PKG (NACD)
*ROLLERS, STANDARD
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*STANDARD OIL
*STARTING, COLD WEATHER, JS
*TANK, FUEL
*TRACK, 31" TG (GLT)
*VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
PIN ON, THREE TEETH, USE W/48''
THUMB, STIFF LINK *7MW20670*
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Voir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Tim Eldridge
Téléphone:+1 804 823 1282
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone