Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
112.241 USD
Jaar
2013
Gebruiksuren
3747 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerNAZ00699
Voorraad nummer8U3168
Catalogus nummerCU4398816
Jaar2013
Uren3747 h
LandNederland
PlaatsVuren
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 112.241
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieAll Functions / Quick Coupler / Undercarriage 790 mm / Air Conditioning / Window & Roof protection / Rear View camera / CE Certified / EPA

CERTIFICATES: EPA, CE
ORIGINAL COLOUR: CAT YELLOW
EPA MARKED: YES
CE MARKED: YES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Menno Westerlaken
Nederland
Telefoon:+31 183 51 50 70
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon