Caterpillar 320EL

Caterpillar 320EL

Prijs
125.449 USD
Jaar
2014
Gebruiksuren
2395 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320EL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerWBK03576
Voorraad nummer0WBK03576
Catalogus nummerCU2312859
Jaar2014
Uren2395 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLake Charles Rents, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 125.449
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieENDS: 09MAY2019 - 5470 HOURS

*320EL HYD EXCAVATOR
*AIR CLEANER, STANDARD
*CAB STD PKG
*CAMERA, REAR VIEW PKG
*CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COUNTERWEIGHT, 7,830LBS
*COVER, FENDER, STANDARD
*CYLINDER PKG
*ENGINE HOOD
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*GUARD, TRACK GUIDING SEGMENTED
*HD-BOOM, 9'6" HD-STICK PKG
*JOYSTICK STANDARD STP PKG
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*REGIONAL PKG, NACD (PL321)
*ROLLERS, STANDARD
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*STANDARD OIL
*STARTING, COLD WEATHER, JS
*TANK, FUEL
*TRACK, 31" TG (GLT)
*VALVE, HYDRAULIC HL PACKAGE
*WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 CONFIG. FROM FACTORY
ROLL ON-ROLL OFF W/O BUCKET
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon