Caterpillar 320E L

Caterpillar 320E L

Preis
137.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
3611 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 320E L
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.REE00488
GerätenummerEQ066573
KatalognummerCU4265185
Baujahr2013
Std3611 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortRaleigh, NC
Preisangabe
Preis ohne MwSt.137.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
DAUMEN, MECHANISCHTHUMB, MECHANICAL
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche Informationen320
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • GutSkirts behind catwalks are bent
  • Gut
  • AngemessenMultiple belly pans bent
  • Gut
  • AngemessenHood fiberglass damaged in 2 spots
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutDecals fair
  • Gut
  • AngemessenLeft door with hole, right door dented
  • Gut
  • Ja
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtWashers inop. Front and lower wiper inop
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • N/A
  • 1/4 indicated
  • Radio and b/u camera installed
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
  • Operates well
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Starts and charges well
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutNo lower guards installed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Full
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaMechanical
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Angemessen
  • Gut
  • Gut
  • Angemessen
  • Cat
  • 36"
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne1071067580
Tragrollen, hinten1121034890
Leiträder, vorne23245260
Verbindungsstücke11
Stifte und Buchsen (außen)11
Segmente1515
Laufrolle 124248484
Laufrolle 223237676
Laufrolle 3//
Laufrolle 423237676
Laufrolle 523237676
Laufrolle 6//
Laufrolle 723237676
Laufrolle 811
Bodenplatten (Breite)242477
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer9w-3138 / 37
Bodenplatten31" t/g. Multiple shoes bent
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspection done @ 3612 hrs
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Cameron Wallace
Telefon:+1 919 890 4242
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch