Caterpillar 320DLRR

Caterpillar 320DLRR

Precio
80,507 USD
Año
2009
Horas de uso
7731 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaCaterpillar 320DLRR
Grupo de productosExcavadoras de cadenas
Número de serieXCK00519
Numéro D'unidad800063486
Numero de catálogoCU4338930
Año de fabricación2009
Horas de uso7731 h
PaísCanadá
UbicaciónTrois Rivieres, QC
Precio
Precio sin IVAUS$ 80,507
IVA-
Precio con IVA-
Features
Accesorios
AIRE ACONDICIONADOAIR CONDITIONER
ENLACE AL PRODUCTOPRODUCT LINK
IluminaciónLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
PROTECTORES DEL MOTORENGINE ENCLOSURES
PLUMA, 1 PIEZASBOOM, 1 PIECE
CONFIGURACIÓN FORESTALFORESTRY ARRANGEMENT
TREN DE RODAJE, LARGOUNDERCARRIAGE, LONG
CARROCERÍA, ESTÁNDARCARBODY, STANDARD
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Más informaciónAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
BOOM, 1 PIECE
CARBODY, STANDARD
ENGINE ENCLOSURES
EPA LABEL
FORESTRY ARRANGEMENT
LIGHTING
PRODUCT LINK
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
UNDERCARRIAGE, LONG
Condiciones
Bueno
Regular
Deficiente
  • apariencia general
  • elementos de seguridad
  • indicadores, estación del operador, consola
  • motor
  • sistema de enfriamiento
  • sistema eléctrico, arranque y recarga
  • sistemas hidráulicos
  • accesorios/herramientas
  • pluma
  • brazo
  • cucharón
  • mandos final
  • tren de rodaje
  • comentarios, reparaciones varias, notas generales
apariencia general
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • RegularManque celui a lavant de la cabine
  • Bueno
  • RegularBeaucoup de soudure refait
  • RegularMais il y a des bonnes galettes de potté coté gauche qui sont tombé (cabine)
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • No
  • No
  • Voir Photos
elementos de seguridad
  • Bueno
  • DeficienteLa bracket est présente mais pas dinstecteur
  • Bueno
  • Bueno
  • Regular
  • No
  • La cabine a été bossé coin arrière gauche, des trous sont percé par lintérieur.
indicadores, estación del operador, consola
  • Bueno
  • RegularLigne dans lécran - line in the screen
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Bueno
  • DeficientePlus de mirroir, braket croche de la vitre coulissante avant, cylindre du toit ouvrant fini - no mirror, front winshiend braket bent, sun roof cylinder worn
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • DeficientePL321sr Machine est enregistrer mais manque un bout de lantène, Flash code des lumieres sur le module 121sr. Pas de code derreures rattaché. A vérifier sil émet sur vision Link.
  • Regular
  • Bueno
  • DeficienteCertaine switch son cassé
  • DeficienteNe fonctionnent pas ni le lave-vitre, la bole brisé
  • NoNe fonctionne pas
  • No
  • No
  • No
  • a 65%
motor
  • Deficiente
  • Regular
  • Regular
  • Bueno
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • No
  • Un peu bleu a froid
  • OK
  • rose
  • No
  • Le moteur est très sale en-dessous et coule sur skid pan - Dirty motor and leaking
  • No
sistema de enfriamiento
  • No
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
  • Bueno
sistema eléctrico, arranque y recarga
  • No
  • No
  • Regular
  • Bueno
  • Bueno
  • DeficienteManque les lumières sur la cabine, lumières sur boom non Cat au LED avec Boite de protection Non Cat
  • Deficiente
  • Bueno
  • Bueno
sistemas hidráulicos
  • RegularIl coule
  • Bueno
  • DeficienteBeaucoup de boyaux qui suinte - Many hoses minor leaking
  • RegularFuite dhuile en dessous - Medium leak under
  • DeficienteFaire soumission ********Les fonctions hydraulique sont mêlé. En actionnant le Godet le boom lève et ça swing a gauche. Quand on actionne Boom Up ça ouvre le godet. Quand on actionne swing gauche le boom lève. En boom down la pompe se load beaucoup
  • Regular
  • DeficienteA vérifier après les fonctions réparer.
  • Regular
  • DeficienteLe basin de graisse est plein dhuile et coule - Oil in the swing gear and leak
  • Deficiente
  • RegularPetite coulisse dhuile en dessous - Minor oil leak under
  • Bueno
  • RegularFuite dhuile côté droit venant du Couvert, A troubleshooté
accesorios/herramientas
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
pluma
  • BuenoCraqué en desous sur 10 - 10" crack
  • RegularLousse
  • RegularLousse
  • Les Pins et bushing tres usées - Pin and bushing very worn
brazo
  • RegularLousse, et jeux latéral sur pin stick\Boom
  • Bueno
  • RegularLousse
cucharón
  • No
  • Pas de Godet
mandos final
  • Bueno
  • BuenoFaire soumission ***************Final drive droit coule du duo-cone.
tren de rodaje
Condición Medición
(Izq.)
Medición
(Der.)
% de Desgaste
(Izq.)
% de Desgaste
(Der.)
Enlaces104.5104.52727
Pasadores y bujes (externos)59.459.44040
Segmentos2525
Rodillo de cadena 1104.5104.58484
Rodillo de cadena 10104.5104.58484
Track Roller 11104.5104.58484
104.5104.58484
Rodillo de cadena 2104.5104.58484
Rodillo de cadena 3104.5104.58484
Rodillo de cadena 4104.5104.58484
Rodillo de cadena 5104.5104.58484
Rodillo de cadena 6104.5104.58484
Rodillos superiores delanteros14114114186
Rodillos superiores traseros1411418686
Ruedas guía delanteras20.520.53636
Número de pieza del eslabón9w3137
Notas - TREN DE RODAJE3 rouleaux lousse, boulons manquant , loose ou cassé - 3 rollers medium play, bolt missing, broken or loose
Zapatas de cadenaCroche et boulons de loose - Bent and loose bolt
Rodillo de cadena 7104.5104.58484
Rodillo de cadena 8104.5104.58484
Rodillo de cadena 9104.5104.58484
Zapata de cadena (ancho)21.521.52121
Bastidor de cadena - IzquierdaBueno
Bastidor de cadena - DerechaGoodSemble avoir les support de track roller modifié
¿Pasadores y bujes girados?NoOk
Rodillos superioresFitt avec les mesure de TK711. Sinon la mesure normal est de 120mm a 0% dusure pour la même chaine.
comentarios, reparaciones varias, notas generales
  • Valider les bonne heure de la machine********************Hour meter a été remplacé a 2939 Heures le 07\05\12.
  • Aucun code derreure actif au moment de la prise du PSR (mis dans lordre de service), a beucoup de code Logged et Event logged. Voir PSR.
  • Sur le track Frame au centre avant il y a une plate de soudé style encrage.
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
TOROMONT CAT (QUÉBEC)Ver inventarioPágina WebContacto seleccionado
Eddie Folgado
Canadá
Teléfono:+1 514 334 7018
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono