Caterpillar 320DL

Caterpillar 320DL

Prijs
op aanvraag
Jaar
2010
Gebruiksuren
3952 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320DL
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerPHX02630
Voorraad nummerCON589930
Catalogus nummerCU4384002
Jaar2010
Uren3952 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRichmond, VA
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
MotorENGINE
Extra informatie*320DL HYDRAULIC EXCAVATOR
*AIR CONDITIONER
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*BOOM, REACH 18'7"
*CAB, WITH VANDAL GUARD BOSS
*CAT PRODUCT LINK 321SR
*CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
*CONTROL AND LINES, PIN GRABBER
*CONVERTER, TWO (7A-12V)
*COOLING, HIGH AMBIENT
*COVER, STORAGE COMPARTMENT
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
*GUARD, TRACK GUIDING
*INDICATOR, WATER LEVEL
*INSTRUCTIONS, ANSI
*JOYSTICK, BASIC
*LIGHT, BOOM RIGHT FOR R-BOOM
*LIGHTS, WORKING,CAB MOUNTED, 2
*LINKAGE, BUCKET, B1-FAMILY
*MAT, FLOOR, RH PEDAL
*PANEL, STD START SWITCH
*PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
*RADIO, 24V AM/FM
*SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
*STARTING, COLD WEATHER
*STICK, R9'6" (B1)
*SUN SCREEN
*WIPER, LOWER WINDSHIELD
ENGINE FOR US, CANADA OR P420
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 1 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
GEITH STATIC THUMB - S/N 452650
*EXIT, SECONDARY, REAR WINDOW
*TRACK, 31" TRIPLE GROUSER
CAT 36''1.0 CYD EXCAVATION BKT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Matthew Walent
Telefoon:+1 540 940 8049
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon