Caterpillar 320D2L

Caterpillar 320D2L

Prezzo
109.974 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
2836 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 320D2L
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieRAR00636
N. stockRAR00636
Numero di catalogoCU4349186
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo2836 h
PaeseGermania
Ubicazione della macchinaAlsfeld
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 109.974
IVA (19%)$ 20.895
Prezzo (IVA inclusa)$ 130.869
Features
Altre informazioniUNDERCARRIAGE IDLERS: 90 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 90 %
OPERATING WEIGHT: 22 T
BUCKET CONDITION: 70 %
LENGTH OF STICK: 2900 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 90 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 90 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 90 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 90 %
ENGINEPOWER: 140 HP
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
ZEPPELIN BAUMASCHINENVedi inventarioSeleziona contatto
Harald Diemel
Germania
Telefono:+49 6631 96010
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente