Caterpillar 320-07GC

Caterpillar 320-07GC

Prijs
227.680 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
37 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 320-07GC
CategorieRupsgraafmachines
SerienummerKTN00237
Voorraad nummer0KTN00237
Catalogus nummerCU4377896
Jaar2018
Uren37 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLafayette, LA
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 227.680
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatieANTIFREEZE, -50C (-58F)
BUCKET-HD, 42" 1.31 YD3
DECALS, CAB, ANSI
DECALS, EXTERIOR, ANSI
FILM, EMC
HANDHOLDS, RAD COMPARTMENT
HYDRAULIC PKG, COMBINED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIFT CHART, 320GC
LIGHTS, STANDARD
LINES, HP, R9'6" STICK
LINES, HP, REACH BOOM
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
ROLL ON-ROLL OFF
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
STARTING AID, ETHER
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 31" TG
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
LOUISIANA CATZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Customer Support Rep
Telefoon:+1 866 843 7440
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon