Caterpillar 320-07

Caterpillar 320-07

Preço
s/ consulta
Ano
2018
Horas de utilização
322 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar 320-07
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieHEX00128
N°. de ref. de armazémEQ0069349
Número de catálogoCU4408915
Ano de fabrico2018
Horas de utilização322 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFL
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Features
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
LINK PARA O PRODUTOPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL COM ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
MATERIAL RODANTE, LONGOUNDERCARRIAGE, LONG
Outras informaçőes18' 8" BOOM
9' 6" STICK
B1-LINKAGE
*FINE SWING CONTROL
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
Used Equipment Sales Team Kelly Tractor Co.
Telefone:+1 305 423 0053
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone