Caterpillar 316FL

Caterpillar 316FL

Preis
auf Anfrage
Baujahr
2016
Betriebsstunden
733 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316FL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.YDL00343
GerätenummerYDL00343
KatalognummerCU4362902
Baujahr2016
Std733 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortKingsport, TN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.auf Anfrage
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen******PREMIER WARRANTY UNTIL 6/29/22 OR 5000 HOURS

AIR CLEANER, STANDARD
BUMPER, SIDE STEEL
CATERPILLAR 316F HEX
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
COMBINED MP CIR STP PKG
CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
DECALS, CAB ANSI
DECALS, EXTERIOR ANSI
GUARD, BOTTOM HD
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES, BKT CLOSE PGQC
LINES, HIGH PRESSURE, 1PC BOOM
LINES-HP, REACH 9'6" STICK
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
LINES-QC, REACH 9'6" STICK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
REACH BOOM HD PKG
ROLL ON-ROLL OFF
STICK, R9'6" HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TRACK, 24" TG (GLT)
LINES-MP, REACH 9'6" STICK
COUNTERWEIGHT, 6,730LBS
COUPLER, PIN GRABBER W/O PIN
LINES-MP, REACH 16'9" BOOM
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
STOWERS MACHINERY CORPORATIONSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Matthew Reid
Telefon:+1 865 3846543
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch