Caterpillar 316EL9

Caterpillar 316EL9

Preis
125.570 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
1756 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316EL9
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW01492
Gerätenummer5CR5826
KatalognummerCU2346543
Baujahr2014
Std1756 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortWichita, KS
Preisangabe
Preis ohne MwSt.125.570 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
Zusätzliche InformationenSHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE INCLUDED IN THE PRICE - WORK READY

316EL 2014
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT, 76MM (3") RETRACTAB
BUMPER, SIDE STEEL
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGED ON 6DSPEMERH
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CIRCUIT, COMBINED
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, SWIVEL
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
HOUR METER CHANGED AT 1611 HOURS
HYD VLV, TCS PKG
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG(R-BOOM//9'6" STK)
LINES-HP, R2.9M (R9'6") STICK
LINES-HP, R5.1M (R16'9") BOOM
LINES-QC PKG (R-BOOM/9'6" STK)
LINES-QC, R2.9M (R9'6") STICK
LINES-QC, R5.1M (R16'9") BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT, FLOOR, RH PEDAL
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PRODUCT LINK, CELLULAR PL522
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM 5.1M (16'9") HD
R-BOOM, 9'6" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
STANDARD OIL
STICK, R2.9M (R9'6") HD
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
SUN, SHADE
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TERMINALS, JUMP START
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
FOLEY EQUIPMENT COMPANYSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Contact Us
Telefon:+316 943 4211
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch