Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Preis
155.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2650 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW01946
GerätenummerDZW1946
KatalognummerCU4332837
Baujahr2015
Std2650 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortTerre Haute, IN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.155.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
PRODUCT LINK
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenDraw bar is bent.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTrack frame steps are bent.
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenSeat cushion has burn hole.
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Schlecht
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • AngemessenStick has some scrapes and dents throughout.
  • Gut
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne11911966
Tragrollen, hinten11911966
Leiträder, vorne19.519.51212
Verbindungsstücke1051051818
Stifte und Buchsen (außen)60601616
Stifte und Buchsen (innen)76076055
Laufrolle 1181877
Laufrolle 21918.52114
Laufrolle 4181877
Laufrolle 6181877
Laufrolle 7181877
Bodenplatten (Breite)23.523.555
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
BCP Rental
Telefon:+1 317 244 7368
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch