Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Prezzo
180.000 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1732 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 316EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDZW02029
N. stock439048
Numero di catalogoCU2213411
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1732 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 180.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
Altre informazioniBRACKET GP
CONNECTOR LINES, THUMB
THUMB GP-FITS
C4.4 ENGINE
PRODUCT LINK,PL321,SATELLITE
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
CONTROL, FINE SWING
INSTRUCT NORTH AMERICA ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG THUMB
R-BOOM 16'9" HD
STICK, R10'2" HD THUMB
LINKAGE, BKT W/O LIFT
R-CYLINDER PKG
CYLINDER, BOOM
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CYLINDER, BKT
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
TRACK, 24" TG (GLT)
CIRCUIT, THUMB STP TWJ PKG
STANDARD OIL
MAT, FLOOR, RH PEDAL
CIRCUIT, THUMB
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
JOYSTICK, THUMB WHEEL
VALVE, HYDRAULIC
HYD VLV PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
LINES, CYLINDER
BATTERY, COLD WEATHER
TERMINALS, JUMP START
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
RADIO, 24V AM/FM
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
TANK, FUEL, STANDARD
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
ENGINE, HOOD, HIGH AMBIENT
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
LINES-HP PKG(R-BOOM//10'2"STK)
COVER, FENDER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 6,170 LBS
GUARD, SWIVEL
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
LINES-HP, R16'9" BOOM
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
GUARD, VANDALISM
GUARD VANDALISM PKG
RPM INDUSTRIES,QUICK-EVAC SYSTEM
QUICK DRAINS, READY (OIL)
BUMPER, SIDE STEEL
TIP, PENETRATION PLUS
BUCKET-SD, 36" 0.81 YD3
0P0800/968 GD 3/5/18
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente