キャタピラー 316EL

キャタピラー 316EL

価格
145,000 USD
製造年
2014
使用時間数
1946 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 316EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDZW01444
ユニット番号M430400
カタログ番号CU2021334
製造年2014
使用時間数1946 h
アメリカ
所在地Aurora, CO
価格
税別価格$145,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
その他情報C4.4 ENGINE
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
BELT, SEAT, 76MM (3")RTRCTBL
CONTROL, FINE SWING
INSTR,NORTH AMERICAN, ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'2" STK
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COUPLER, PIN GRABBER PLUS
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
R-BOOM 16'9" HD
STICK, R10'2" HD
LINKAGE, BKT W/O LIFT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
R-CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
TRACK, 24" TG (GLT)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
STANDARD OIL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
MAT, FLOOR, RH PEDAL
AUXILIARY READY STP PKG
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
JOYSTICK, ONE BUTTON
HYD VLV, TCS PKG
AUXILIARY READY
LINES, CYLINDER
VALVE, HYDRAULIC TCS
BATTERY, COLD WEATHER
CAB DUAL EXIT PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
TERMINALS, JUMP START
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
RADIO, 24V AM/FM
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
SUN, SHADE
PANEL, STD START SWITCH
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
TANK, FUEL, STANDARD
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
GUARD HD BOTTOM PKG
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COVER, FENDER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
GUARD, SWIVEL
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
GUARD VANDALISM PKG
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
QUICK DRAINS, READY (OIL)
BUMPER, SIDE STEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
0P0800/1684 KCW 9/10/18
INCLUDES UP TO A 30" GP BUCKET
PRICE CHG:07/06/17 VIA FIXASKPRC
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
WAGNER EQUIPMENT CO在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Used Equipment
電話:+1 303 900 5875
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で