Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Prezzo
145.000 USD
Anno
2014
Ore di utilizzo
1843 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 316EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDZW01444
N. stockM430400
Numero di catalogoCU2021334
Anno di costruzione2014
Ore di utilizzo1843 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaAurora, CO
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 145.000
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Accessori
CLIMATIZZATOREAIR CONDITIONER
Altre informazioniC4.4 ENGINE
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
BELT, SEAT, 76MM (3")RTRCTBL
CONTROL, FINE SWING
INSTR,NORTH AMERICAN, ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'2" STK
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COUPLER, PIN GRABBER PLUS
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
R-BOOM 16'9" HD
STICK, R10'2" HD
LINKAGE, BKT W/O LIFT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
R-CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
TRACK, 24" TG (GLT)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
STANDARD OIL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
MAT, FLOOR, RH PEDAL
AUXILIARY READY STP PKG
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
JOYSTICK, ONE BUTTON
HYD VLV, TCS PKG
AUXILIARY READY
LINES, CYLINDER
VALVE, HYDRAULIC TCS
BATTERY, COLD WEATHER
CAB DUAL EXIT PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
TERMINALS, JUMP START
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
RADIO, 24V AM/FM
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
SUN, SHADE
PANEL, STD START SWITCH
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
TANK, FUEL, STANDARD
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
GUARD HD BOTTOM PKG
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COVER, FENDER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
GUARD, SWIVEL
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
GUARD VANDALISM PKG
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
QUICK DRAINS, READY (OIL)
BUMPER, SIDE STEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
0P0800/1684 KCW 9/10/18
INCLUDES UP TO A 30" GP BUCKET
PRICE CHG:07/06/17 VIA FIXASKPRC
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
WAGNER EQUIPMENT COVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Used Equipment
Telefono:+1 303 900 5875
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente