Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Preis
153.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2002 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW01901
GerätenummerEQN093506
KatalognummerCU4392187
Baujahr2015
Std2002 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortLincoln, NE
Preisangabe
Preis ohne MwSt.153.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
SCHAUFEL/LÖFFELBUCKET
Zusätzliche InformationenACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, STANDARD
ALARM, TRAVEL
ASHTRAY
AUX HYD READY
AUXILIARY READY STP PKG
BATTERY, COLD WEATHER
BELT, SEAT,3" RETRACTABLE
BUMPER, SIDE STEEL
CAB STD PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS (RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWIGHT, 6, 173LBS
COUPLER, HYDRAULIC PIN GRABBER
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/OBLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOK, HIGH AMBIENT
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HATCH, OPENABLE ROOF
HYDRAULIC EXCAVATOR 316
HYDVLV, TCS PKG
INSTRUCTION, ANSI
JOYSTICK, ONE BUTTON
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
LINES, CONNECTOR
LINES, CYLINDER
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'2"STK)
LINES-QC, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MAT,FLOOR, RH PEDAL
MIRROR, CAB , EXTERNAL
PANEL, STD START SWITCH
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
PIN GROUP, SPAIR
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM 16'9" HD
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SMALL EXCAVATORS (311-319)
STANDARD OIL
STICK, REACH 10'2" HD
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TANK, FUEL, STANDARD
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 28" TG W/STEP (GTL)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • AngemessenRight rear corner of bumper has a dent in it
  • Gut
  • AngemessenWeight has some minor gouges in it and the paint is scuffed
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint is scratched and scuffed
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • GutAmbient air temperature was too cold to test properly
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Is at proper level
ausleger
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut102 stick
schaufel/löffel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • 42"
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne23.323.355
Tragrollen, hinten23.3223.355
Leiträder, vorne20202424
Leiträder, hinten23.323.355
Verbindungsstücke29.829.81717
Stifte und Buchsen (außen)11111515
Stifte und Buchsen (innen)7637632525
Segmentegoodgood
Laufrolle 142.342.388
Laufrolle 242.342.388
Laufrolle 342.342.388
Laufrolle 4Guard
Laufrolle 542.342.388
Laufrolle 642.342.388
Laufrolle 742.342.388
Bodenplatten (Breite)33331414
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Durchschnittlich verbleibende Lebensdauer - LAUFWERK84
Bodenplatten28" TG
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
Rory Whaley
Telefon:+1 402 402 7408103
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch