Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Prix
167 500 USD
Année
2015
Heures d'utilisation
1879 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 316EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationDZW02045
N° de stockM436856
Numéro de catalogueCU2213410
Année De Fabrication2015
Heures d'utilisation1879 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementAurora, CO
Prix
Prix (hors TVA)167 500 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
Autres informationsR-CYLINDER PKG
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
CYLINDER, BKT
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
TRACK, 24" TG (GLT)
TOOL CTRL STP PKG
STANDARD OIL
MAT, FLOOR, RH PEDAL
SYSTEM, COMBINED
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
JOYSTICK, THUMB WHEEL
VALVE, HYDRAULIC TCS
HYD VLV, TCS PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
LINES, CYLINDER
BATTERY, COLD WEATHER
TERMINALS, JUMP START
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
RADIO, 24V AM/FM
CAB DUAL EXIT PKG
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
WASHER, WINDSHIELD UPPER
PANEL, STD START SWITCH
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
TANK, FUEL, STANDARD
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COOLING, HIGH AMBIENT
LINES-HP, R16'9" BOOM
LINES-HP PKG(R-BOOM//10'2"STK)
COVER, FENDER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 6,170 LBS
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
LINES-HP, REACH 10'2' STICK
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
GUARD, VANDALISM
GUARD VANDALISM PKG
QUICK DRAINS, READY (OIL)
BUMPER, SIDE STEEL
C4.4 ENGINE
** PRICED WITHOUT HAMMER **
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
BELT, SEAT, 76MM (3")RTRCTBL
CONTROL, FINE SWING
INSTR,NORTH AMERICAN, ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG THUMB
R-BOOM 16'9" HD
STICK, R10'2" HD THUMB
LINKAGE, BKT W/O LIFT
INCLUDES UP TO A 30" GP BUCKET
0P0800/1071 GD 4/30/18
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
WAGNER EQUIPMENT COVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Equipment
Téléphone:+1 303 900 5875
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone