キャタピラー 316EL

キャタピラー 316EL

価格
140,000 USD
製造年
2015
使用時間数
2835 h
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドCaterpillar 316EL
機械カテゴリークローラー式油圧ショベル(パワーショベル・ユンボ)
メーカー/ シリアルナンバーDZW02151
ユニット番号1128211
カタログ番号CU2599541
製造年2015
使用時間数2835 h
アメリカ
所在地Ocala, FL
価格
税別価格$140,000
税金-
税込み価格-
Features
アクセサリー・アタッチメント
エアコンAIR CONDITIONER
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
照明LIGHTING
超低硫黄ディーゼル燃料ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
エンジン・エンクロージャENGINE ENCLOSURES
ブーム、1ピースBOOM, 1 PIECE
スティック、ミディアムSTICK, MEDIUM
アンダーキャリッジ、ロングUNDERCARRIAGE, LONG
カー・ボディ、標準CARBODY, STANDARD
ブーム・チェック・バルブBOOM CHECK VALVE
スティック・チェック・バルブSTICK CHECK VALVE
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
その他情報AM FM RADIO
STICK CHECK VALVE
BOOM, 1 PIECE
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
HAND AND FOOT CONTROL
ULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
STICK, MEDIUM
LIGHTING
PRODUCT LINK
ENGINE ENCLOSURES
AIR CONDITIONER
UNDERCARRIAGE, LONG
CARBODY, STANDARD
BOOM CHECK VALVE
条件
良い
普通
不良
  • 全体的な外観
  • 安全遵守事項
  • ゲージ、運転室、コンソール
  • エンジン
  • クーリング・システム
  • 電気、始動および充電系統
  • 油圧システム
  • ブーム
  • スティック
  • バケット
  • ファイナル・ドライブ
  • アンダーキャリッジ
全体的な外観
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良いSMALL DENTS
  • 良いSLIGHTLY BENT
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
安全遵守事項
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • はい
ゲージ、運転室、コンソール
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • はい
  • N/A
  • 75%
エンジン
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • いいえ
  • はい
  • はい
  • いいえ
  • いいえ
  • いいえ
  • RED
  • NO GAUGE
  • CLEAR
クーリング・システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
電気、始動および充電系統
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • はい
油圧システム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • GOOD
ブーム
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 16 9"
スティック
  • 良い
  • 良い
  • 良い
  • 10 2"
バケット
  • 普通DENTED
  • 良い15% P & B
  • 良い20% P & B
  • 良い
  • 良い
  • いいえ
  • CAT
  • NA
  • C7N33447
  • 42
ファイナル・ドライブ
  • 良い
  • 良い
アンダーキャリッジ
調子 測定値
(左)
測定値
(右)
摩耗率
(左)
摩耗率
(右)
キャリヤ・ローラ・フロント1171171818
キャリヤ・ローラ・リア1171171818
アイドラ・フロント20.520.51212
リンク1051051818
ピンおよびブッシュ(外部)59.559.53030
トラック・ローラ11918.52114
トラック・ローラ218.518.51414
トラック・ローラ318.518.01410
トラック・ローラ4GUARDGUARD
トラック・ローラ518181010
トラック・ローラ618.518.51414
トラック・ローラ718.518.51414
トラック・シュー(幅)25251212
トラック・フレーム - 左良い
トラック・フレーム - 右良い
ピンおよびブッシュ回転済み?いいえ
残存平均寿命 - アンダーキャリッジ84%
キャノンNA
キャリヤ・ローラ良い
アイドラ良い
リンク部品番号9W3137 - 38
リンク良い
ピンおよびブッシュ(外部)良い
ピンおよびブッシュ(内部)NA
セグメント普通
トラック・シュー良い
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION在庫を確認する連絡先を選んでください
Please Contact your local Cat Dealer
電話:+1 877 228 3519
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で