Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Prix
150 000 USD
Année
2014
Heures d'utilisation
1515 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 316EL
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabricationDZW01342
N° de stockMJ004006
Numéro de catalogueCU4246314
Année De Fabrication2014
Heures d'utilisation1515 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementFargo, ND
Prix
Prix (hors TVA)150 000 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
CLIMATISEURAIR CONDITIONER
ÉclairageLIGHTING
HYDRAULIQUE AUXILIAIREAUXILIARY HYDRAULICS
ATTACHE RAPIDECOUPLER, QUICK
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
TRAIN DE ROULEMENT, LONGUNDERCARRIAGE, LONG
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
GODET AVEC PINCE HYDRAULIQUETHUMB, HYDRAULIC
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Autres informations*AIR CONDITIONER AND HEATER
*CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
*COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
ACCUMULATOR WITH CRN
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
ALARM, TRAVEL
CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
CAMERA, REAR VIEW GRD PKG
CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
CONTROL, FINE SWING
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
CYLINDER, BKT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
FRONT WINDOW GUARD
GUARD FOGS 70/30 HID PKG
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, FALLING OBJECTS
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HATCH, OPENABLE ROOF
HYD VLV, TCS PKG
JOYSTICK, THUMB WHEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LINES, CYLINDER
LINES-HP PKG(R-BOOM//10'2"STK)
LINES-HP, R16'9" BOOM
LINES-HP, REACH 10'2" STICK
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'2" STK
LINES-QC, REACH 10'2" STICK
LINES-QC, REACH 16'9" BOOM
LINKAGE, BKT W/O LIFT
MIRRORS, CAB, GUARD FALLING
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
R-BOOM 16'9" HD
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG THUMB
R-CYLINDER PKG
RADIO, 24V AM/FM
SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
STICK, R10'2" HD THUMB
SUN SCREEN (70/30)
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
TERMINALS, JUMP START
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
CAB STD PKG
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
(JAROD OBERING - BIS)
*QUICK COUPLER HYDRAULIC
BUCKET-GD, 42" 1.00 CYD
LIGHTING, CAB W/GRD (HID)
2014 CAT 316E
BUCKET-DC, 60", 1.22 CYD
PURCHASED-CHUPP EXCAVATING
U/C % REMAINING @1,466 HOURS LINKS 91%, BUSHINGS 84%, SHOES 95%, CARRIER ROLLERS 94%, TRACK ROLLERS 88%
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
aspect général
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Oui
éléments de sécurité
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
moteur
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
  • Oui
  • Non
  • Non
  • Non
  • ELC
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
hydraulique
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Médiocre
  • Bien
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Bien
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
godet
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Oui
réducteurs
  • Bien
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant11911966
Galets supérieurs arrière11911966
Roues libres avant20mm20mm1010
Galet inférieur 119192020
Galet inférieur 21918207
Galet inférieur 3181877
Galet inférieur 5181877
Galet inférieur 6181877
Galet inférieur 719192020
Patins (largeur)25mm25mm55
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
BUTLER MACHINERY COMPANYVoir l'inventaireSite InternetChoisir le contact
Used Sales
Téléphone:+1 701 2981700
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone