Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Prezzo
174.789 USD
Anno
2015
Ore di utilizzo
1570 h
E-mail x
Name

Indirizzo e-mail:*

Indirizzo e-mail dell'amico:*

Messaggio:

Informazioni base
MarcaCaterpillar 316EL
CategoriaEscavatori cingolati
Numero di serieDZW01994
N. stock0DZW01994
Numero di catalogoCU4283838
Anno di costruzione2015
Ore di utilizzo1570 h
PaeseStati Uniti d'America
Ubicazione della macchinaLafayette, LA
Prezzo
Prezzo (IVA esclusa)$ 174.789
IVA-
Prezzo (IVA inclusa)-
Features
Altre informazioniHYD VLV, TCS PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
AIR CLEANER, STANDARD
AUXILIARY READY STP PKG
BUCKET-GD, 48" 1.19 YD3
CAB STD PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
COLD WEATHER STARTING PKG
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COUNTERWEIGHT, 6,170 LBS
COVER, FENDER, STANDARD
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HANDRAIL & PLATFORM HANDRAIL
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
R-CYLINDER PKG
RAIN PROTECTOR, CAB FRONT
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, H-BACK, W/HEATER,S/AIR
SIDE CUTTER, GENERAL PURPOSE
STANDARD OIL
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TANK, FUEL, STANDARD
TIP, PENETRATION PLUS
TRACK, 28" TG W/STEP (GLT)
WASHER, WINDSHIELD UPPER
WIPER-RADIAL, FRONT 70/30
Manda un'offerta
Tutto fatto!

La tua offerta è stata inoltrata con successo. Il venditore sarà in contatto presto!

messaggio al venditore
LOUISIANA CATVedi inventarioSitowebSeleziona contatto
Customer Support Rep
Telefono:+1 866 843 7440
Commenti
Nome:Azienda:E-mail:Telefono Aziendale:Città:Paese:
Risposta del venditore:via e-mailtelefonicamente