Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Preis
165.000 USD
Baujahr
2015
Betriebsstunden
2000 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316EL
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW01979
GerätenummerDZW1979
KatalognummerCU4332729
Baujahr2015
Std2000 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortIN
Preisangabe
Preis ohne MwSt.165.000 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
KLIMAANLAGEAIR CONDITIONER
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
BeleuchtungLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche InformationenAIR CONDITIONER
AM FM RADIO
AUXILIARY HYDRAULICS
COUPLER, QUICK
ENGINE ENCLOSURES
LIGHTING
PRODUCT LINK
STRAIGHT TRAVEL PEDAL
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenHas some scrapes throughout.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft side engine door is dented and screen is punctured.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenPaint has some scratches throughout.
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenLeft side track frame step is bent.
  • Ja
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • SchlechtBottom front glass is missing.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Ja
motor
  • AngemessenOuter filter is dirty.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Red
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • JaMechanical Thumb: good condition
ausleger
  • AngemessenBottom of boom has bucket scrapes throughout.
  • Gut
  • Gut
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
schaufel/löffel
  • SchlechtBucket bottom is dented.
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • AngemessenTeeth adapters have had plates welded.
  • Ja
seitenantriebe
  • Gut
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne11911966
Tragrollen, hinten11911966
Leiträder, vorne19.5201224
Verbindungsstücke10610600
Stifte und Buchsen (außen)60601515
Stifte und Buchsen (innen)76176155
Laufrolle 118.518147
Laufrolle 218.518147
Laufrolle 4181877
Laufrolle 61818.51714
Laufrolle 71818.5714
Bodenplatten (Breite)23.523.588
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Kettenglied-Ersatzteil-Nummer9W-3138
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MACALLISTER MACHINERY CO., INCSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
BCP Rental
Telefon:+1 317 244 7368
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch