Caterpillar 316EL TH

Caterpillar 316EL TH

Preis
139.500 USD
Baujahr
2013
Betriebsstunden
1949 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCaterpillar 316EL TH
ProduktgruppeRaupenbagger
Serien Nr.DZW00973
Gerätenummer182U080
KatalognummerCU4347164
Baujahr2013
Std1949 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortPeoria, IA
Preisangabe
Preis ohne MwSt.139.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zubehör
PRODUKTLINKPRODUCT LINK
CE-SCHILDCE PLATE
BeleuchtungLIGHTING
EXTREM SCHWEFELARMER DIESELKRAFTSTOFFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ZUSATZHYDRAULIKAUXILIARY HYDRAULICS
SCHNELLWECHSELEINRICHTUNG,COUPLER, QUICK
MOTORGEHÄUSEENGINE ENCLOSURES
MONOAUSLEGERBOOM, 1 PIECE
LAUFWERK, LANGUNDERCARRIAGE, LONG
UNTERWAGEN, STANDARDCARBODY, STANDARD
DAUMEN, HYDRAULISCHTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
Zusätzliche InformationenPICTURES AS OF: 7/6/18 1662 HOURS
Bedingungen
Gut
Angemessen
Schlecht
  • allgemeines erscheinungsbild
  • sicherheitsvorkehrungen
  • anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • motor
  • kühlsystem
  • elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • hydraulik
  • anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • ausleger
  • stiel
  • schaufel/löffel
  • seitenantriebe
  • laufwerk
  • kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
allgemeines erscheinungsbild
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutSwivel guard installed
  • GutLight scratches
  • Gut
  • Gut
  • GutLH engine door has minor dents
  • GutLH rear skirt has minor dents
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutMinor scratches
  • Gut
  • Gutminor dents on LH rear side
  • Gut
  • JaCab is dusty and needs detailed - normal exterior
  • Nein
sicherheitsvorkehrungen
  • Gut
  • Gut
  • GutBreak out hammer installed
  • Gut
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
anzeigen, fahrerkabine, konsole
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Ja
motor
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutStarts and runs out normally
  • Nein
  • Nein
  • Ja
  • Ja
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • ELC
  • Normal
  • Normal
kühlsystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Nein
  • Radiators and coolers need washed out
elektrisches system, anlass- und ladesystem
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
hydraulik
  • Gut
  • GutLight scratches in the chrome rod – not leaking
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • Good
anbaugeräte / arbeitsgeräte
  • Ja12” - 2 tine - some wear on tines - Locking pin is broken and needs replaced
  • Nein
ausleger
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 16’ 9”
stiel
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • 10’ 2”
schaufel/löffel
  • AngemessenSlightly dented - minor wear
  • Gut
  • Gut
  • Gut
  • GutStraight teeth - 50% remaining
  • Ja
  • Cat
  • Cat / Hydraulic
  • 42”
seitenantriebe
  • Gut
laufwerk
Bedingung Messwert
(L)
Messwert
(R)
% verschlissen
(L)
% verschlissen
(R)
Tragrollen, vorne11911944
Tragrollen, hinten11911944
Verbindungsstücke30.9930.9911
Stifte und Buchsen (außen)11.4310.92112
Stifte und Buchsen (innen)76176155
Laufrolle 142.1642.161111
Laufrolle 242.4242.4277
Laufrolle 3GuardGuard
Laufrolle 442.4242.6774
Laufrolle 5GuardGuard
Laufrolle 642.4242.16711
Laufrolle 742.6741.91414
Bodenplatten (Breite)23.6"23.6"
Laufrollenrahmen - linksGut
Laufrollenrahmen - rechtsGut
Bolzen und Buchsen gedreht?Nein
Anmerkungen - LAUFWERKMeasurments taken in MM with ultrasonic tool
Bodenplatten24" TG
kommentare, versch. reparaturen, allg. bemerkungen
  • Inspected 7-6-18 @ 1,663 SMH
  • PM4 performed @1,663 SMH - hydraulic oil not changed
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
ALTORFER INC.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Chase Lang
Telefon:+1 319 365 0551 ext 2210
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch