Caterpillar 315L

Caterpillar 315L

Prix
29 750 USD
Année
1996
Heures d'utilisation
10548 h
E-mail x
Nom

Mon adresse e-mail :*

Adresse e-mail de mon ami :*

Message :

Généralités
MarqueCaterpillar 315L
CatégoriePelle sur chenilles
Numéro de fabrication6YM01647
N° de stock6YM1647
Numéro de catalogueCU4411227
Année De Fabrication1996
Heures d'utilisation10548 h
PaysÉtats-Unis
EmplacementEnroute, MI
Prix
Prix (hors TVA)29 750 $
TVA-
Prix (TVA incluse)-
Features
Accessoires
ÉclairageLIGHTING
CARTERS MOTEURENGINE ENCLOSURES
FLÈCHE EN 1 PIÈCEBOOM, 1 PIECE
CHÂSSIS PORTEUR DE SÉRIECARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Conditions
Bien
Assez bien
Médiocre
  • aspect général
  • éléments de sécurité
  • instruments, poste de conduite, console
  • moteur
  • circuit de refroidissement
  • circuit électrique, de démarrage et de charge
  • hydraulique
  • flèche
  • bras
  • godet
  • réducteurs
  • train de roulement
  • commentaires, divers réparations, remarques générales
aspect général
  • Assez bienLeft front and right rear side bumpers dented
  • Bien
  • Bien
  • BienPans in place
  • Assez bienLight faded, scratched
  • Bien
  • Bien
  • BienCompartment doors are straight
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLight faded, surface rust and paint chips over lower machine areas
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
éléments de sécurité
  • BienWorking
  • Bien
  • Oui
  • Oui
instruments, poste de conduite, console
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienAll gauges working, display cover weathered, light cracks.
  • Assez bienUpper front windshield cracked
  • MédiocreBlower working, heater temp selector not working
  • MédiocreBroken
  • BienWorking reads 10548hr.
  • Assez bienRetractable style belt dated 08/96
  • Assez bienSeat cushion cover weathered
  • Bien
  • Assez bienLower wiper arm assembly missing, motor working
  • OuiTravel alarm working,
moteur
  • Assez bienBelts show wear
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • BienStarts and runs good
  • Bien
  • OuiModerate
  • NonSome bubbles
  • OuiCoolant level low in radiator top tank
  • Non
  • OuiSeepage at valve cover
  • Non
  • Green
  • Powered by Mitsubishi/Cat 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
circuit de refroidissement
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • MédiocreFan pulley wobbles, has play in water pump bearings
circuit électrique, de démarrage et de charge
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienLeft upper cab flood not working
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Non
hydraulique
  • BienBoth dry
  • BienDry
  • BienPilot operated joystick controls
  • Assez bienPilot line leaking above pump feed line
  • BienOperated good, cycle times are good
  • Bien
  • Assez bienLeak from top of hydraulic pump area
  • Assez bienHouse moves when booming up
  • BienDry
  • Bien
  • Bien
  • BienTwo speed travel working
  • Full
flèche
  • Bien
  • Bien
  • Assez bienCan end boom cylinder mounting bushings starting to show wear
  • 16’8ft
bras
  • Bien
  • Bien
  • Bien
  • 9’10ft
godet
  • Bien
  • Assez bienLinkage shows aprox 1/4in play at pivot points
  • Bien
  • Bien
  • Non
  • Cat
  • Equipped with bolt on side cutters
  • 42in wide
réducteurs
  • Bien
train de roulement
Condition Mesure
(G)
Mesure
(D)
% d'usure
(L)
% d'usure
(D)
Galets supérieurs avant1141153630
Galets supérieurs arrière1141153630
Roues libres avant20202424
Articulations1041043636
Axes et bagues (externe)5656100100
Axes et bagues (interne)773773100100
Galet inférieur 51819721
Patins (largeur)23231414
Châssis porteurs - Côté gaucheBien
Châssis porteurs - Côté droitBien
Axes et bagues retournés?Non
Numéro de pièce du maillon9W3138
Articulations44
Remarques - TRAIN DE ROULEMENT 1Idlers pillow blocks showing from adjuster rails, chains worn
Patins23.5in wide triple grouser pads
commentaires, divers réparations, remarques générales
  • Runs and operates good
Envoyer une offre
Tout est fait!

Votre offre a été transmise avec succès. Le vendeur sera en contact bientôt!

ENVOYER UN MESSAGE AU VENDEUR
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Téléphone:+1 8669941408
Commentaires
Nom:Enterprise:E-mail:Téléphone professionnel:Ville:Pays:
Je souhaite que le vendeur me réponde par :E-MailTéléphone